Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 303 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 57,6 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT |
Głębokość wsunięcia [mm] | 13,9; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|