Wykonanie | do czujników i adapterów z przyłączem procesowym M26x1,5 |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 572,8 |
---|---|
Typ montażu | Zalecenie: precyzyjne rury stalowe 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materiał | mosiądz (2.0401) |
Podłączenie czujnika | M26 x 1,5 |
Przyłącze procesowe | Ø 28 mm |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|