Wykonanie | do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu M12 x 1 |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...80 |
Zakres przepływu [ml/min] | 2...50 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Typ montażu | dławik kablowy; (1/8" NPT pozycja montażu zgodna z wymaganiami) |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 |
Opis gwintu | M12 |
Materiał | AlCuMgPb (3.1645) anodowany (czarny) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|