Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Tłumienie [dB/m] | 1,6 |
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -10...60 |
Ochrona | IP 54 |
Waga [g] | 91,62 |
---|---|
Minimalny promień zgięcia [mm] | 16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla) |
Materiał | obudowa: : PBT-GF20 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty |
Przewód: 2 m, czarny, Ø 3,3 mm |
Konektor: 2 x HFM-Single, prosty |