Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | dla moblinego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL |
Aplikacja | Do podłączenia urządzeń rejestrujących sygnał video |
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|
Waga [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materiał | PUR czarny | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR, czarny |
---|