Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 309,7 | ||
---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiał | PUR | ||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane |
---|