Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 120 | |
---|---|---|
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 8,2 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 18 mm ; nominalna wielkość rury: DN25...DN100; grubość ścianki rury: 1,25 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,4 / - |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|