Wykonanie | do czujników temperatury EL = 83 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Waga [g] | 97 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 20 |
Podłączenie czujnika | G 3/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,4 / - |
Długość instalacyjna EL [mm] | 30 |
Głębokość BL [mm] | 83 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|