Wykonanie | do czujników temperatury EL = 150 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Waga [g] | 353 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | 1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT |
Przyłącze procesowe | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | ≤ 0,6 / - |
Długość instalacyjna EL [mm] | 115 |
Głębokość BL [mm] | 152,4 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|