Wykonanie | do czujników temperatury EL = 150 mm | |
---|---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Waga [g] | 104,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Podłączenie czujnika | G 1/4 Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | G 1/4 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 124 |
Głębokość BL [mm] | 150 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|