Wykonanie | do czujników temperatury EL = 250 mm | |
---|---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Waga [g] | 136,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Podłączenie czujnika | Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 233 |
Głębokość BL [mm] | 245 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|