Wykonanie | do czujników temperatury EL = 50 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Waga [g] | 159,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 34 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | ≤ 0,6 / - |
Długość instalacyjna EL [mm] | 49 |
Głębokość BL [mm] | 87 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|