Wykonanie | do czujników temperatury EL = 350 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 |
Maks. dopuszczalny przepływ [m/s] | 6 |
---|
Waga [g] | 461,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | 1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT |
Przyłącze procesowe | 1/2" NPT |
Długość instalacyjna EL [mm] | 277 |
Głębokość BL [mm] | 304,8 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|