Wykonanie | do czujników temperatury EL = 300 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 |
Maks. dopuszczalny przepływ [m/s] | 12 |
---|
Waga [g] | 354,6 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | 1/2" NPS Ø 6 mm nadaje się do G1/2 i 1/2 "NPT |
Przyłącze procesowe | 1/2" NPT |
Długość instalacyjna EL [mm] | 201 |
Głębokość BL [mm] | 228,6 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|