Wykonanie | do czujników temperatury EL = 100 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Waga [g] | 164,6 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | 1/2" NPT |
Długość instalacyjna EL [mm] | 94 |
Głębokość BL [mm] | 137 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|