You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E37110

Osłona procesowa do czujników temperatury

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Osłona procesowa do czujników temperatury

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] 82
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Podłączenie czujnika Ø 6 mm
Przyłącze procesowe 1/2" NPT
Akcesoria
Dostarczane elementy
pasta termoprzewodząca
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.