Niezawodne zabezpieczenie przed żrącymi mediami i dużymi prędkościami przepływu
Umożliwia wymianę czujnika temperatury bez przerywania procesu
Duża wytrzymałość na ciśnienie
Proste połączenie technologiczne przez adapter
Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej spełniająca wymagania trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E37630 Porównanie produktów: E37020 / E37630 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!