Wykonanie | do czujników temperatury EL = 100 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Długość sondy L [mm] | 82 |
---|
Waga [g] | 115,4 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Podłączenie czujnika | Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|