Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
---|
Długość sondy L [mm] | 182 |
---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Podłączenie czujnika | Ø 8 mm |
Przyłącze procesowe | 1/2" NPT |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|