Wykonanie | do czujników temperatury EL = 200 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 |
Długość sondy L [mm] | 173 |
---|
Waga [g] | 505 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 10 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 30 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,6 / - |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|