You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Pochwy do czujników temperatury
  5. E35150

Osłona procesowa do czujników temperatury

E35150

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500

Osłona procesowa do czujników temperatury

E35150

THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500

  • Niezawodne zabezpieczenie przed żrącymi mediami i dużymi prędkościami przepływu
  • Umożliwia wymianę czujnika temperatury bez przerywania procesu
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
  • Proste połączenie technologiczne przez adapter
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej spełniająca wymagania trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] 472
Dane mechaniczne
Waga [g] 237,5
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Podłączenie czujnika 1/2" NPT Ø 10 mm
Przyłącze procesowe 1/2" NPT
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.