You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Ochrona urządzenia
  5. E35068

Chłodnica do czujników temperatury na podczerwień

E35068

COOLING JACKET

Chłodnica do czujników temperatury na podczerwień

E35068

COOLING JACKET

  • Do obsługi podczerwonych czujników temperatury w wysokich temperaturach
  • Do wydajnego chłodzenia czujników
  • Praca z wodą lub sprężonym powietrzem jako czynnikiem chłodzącym
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do czujników temperatury na podczerwień TWxxxx, M30
Montaż Chłodzenie czujnika (wodą albo powietrzem); (TW)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 6
Dane mechaniczne
Waga [g] 493,5
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Diagramy i grafiki
A Montaż
B wydajność chłodzenia
temperatura wewnętrzna w funkcji temperatury zewnętrznej
Tw = temperatura wody chłodzącej 1 L/min
1: temperatura wewnętrzna [°C]
2: temperatura na zewnątrz [°C]