Wykonanie | podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...250 |
---|
Waga [g] | 162,8 |
---|---|
Połączenie światłowodowe | ¼"-36UNS-2A |
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 120 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | kwarc / kwarc |
Materiał z głowicy | CuNiZn |
Materiał pancerza | stal kwasoodporna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|