Wykonanie | do czujników temperatury EL = 200 mm |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Długość sondy L [mm] | 182 |
---|
Waga [g] | 161,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 Ø 10 mm |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|