Aplikacja | strefy sterylne |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Zalecane medium | Media lepkie i zawiesiny |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Brak strefy martwej | tak |
Waga [g] | 0,155 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Podłączenie czujnika | Ø 10 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|