Wykonanie | do czujników temperatury Ø 10 mm |
---|---|
Aplikacja | strefy sterylne |
Zalecane medium | Media lepkie i zawiesiny |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Długość sondy L [mm] | 45 |
---|
Waga [g] | 173,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 Ø 10 mm |
Przyłącze procesowe | Aseptoflex |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,6 / - |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|