Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 283,5 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4 |
Podłączenie czujnika | G 1 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN40 (1,5") DIN 11851 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|