Wykonanie | do rur DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Standard | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Waga [g] | 399 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | Adapter DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4 |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H3 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|