Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 | |
---|---|---|
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 305,5 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,8 / Rz 4 |
Podłączenie czujnika | G 1 Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 29 mm |
Uszczelnienie | Uszczelka |
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|