Montaż | dla rur ISO (typoszereg B) |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 259 |
---|---|
Typ montażu | dla rur ISO (typoszereg B) |
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Podłączenie czujnika | Aseptoflex |
Przyłącze procesowe | Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4 |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H4 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|