You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E33043

Adapter montażowy do czujników procesowych

E33043

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Adapter montażowy do czujników procesowych

E33043

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 10
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika Aseptoflex
Przyłącze procesowe kołnierz
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 H4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.