Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 581 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | Aseptoflex |
Przyłącze procesowe | Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN65 (2,5") DIN 11851 |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4 |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H4 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|