Wykonanie | z otworem do detekcji wycieków | |
---|---|---|
Montaż | do grubych ścianek i niesprzyjających warunków spawania; do montażu w dnie lub ścianie zbiornika | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 362 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / R |
Podłączenie czujnika | G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 85 mm |
Uszczelnienie | Uszczelka |
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|