test przecieków G1 ASEPTOFLEX VARIO
E30530
LEAKTEST G1 ASEPTOFLEX VARIO
test przecieków G1 ASEPTOFLEX VARIO
E30530
LEAKTEST G1 ASEPTOFLEX VARIO
- Do kontroli przecieków w adapterach do wspawania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | test przecieku adapterów do wspawania Aseptoflex Vario |
---|---|
Aplikacja | test przecieku po procesie spawania i ewentualnym procesie szlifowania |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 290,4 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4305 / 303); AI; EPDM; NBR |
Przyłącze procesowe | G 1 Aseptoflex Vario |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|