- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria do czujników procesowych
- Adapery montażowe do zastosowań przemysłowych
- E30463
Adapter wkręcany
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Adapter wkręcany
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Nadaje się do montażu na rurach lub na powierzchniach płaskich
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
- Odporna na korozję powłoka Zn-Ni
{{ifmVariantName}}
Aplikacja | |
---|---|
Aplikacja | zastosowania w hydraulice olejowej; Pozwala na orientację czujnika |
Montaż | do montażu na rurze; (Adapter rurowy M14 x 1,5 wymagany) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 315 |
Testy / dopuszczenia | |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC | Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013. |
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne | |
Waga [g] | 60 |
Materiał | stal (1.0718 / 12L13); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.0216); FKM; Powłoka Zn-Ni |
Podłączenie czujnika | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M14 x 1,5 Gwint wewnętrzny uszczelka stożkowa:L8 |
Uszczelnienie | podwójny pierścień uszczelniający |
Uwagi | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E30463-00 — 16.04.2019 —
![]() |