Aplikacja | zastosowania w hydraulice olejowej |
---|---|
Montaż | do montażu na równej powierzchni; (do instalacji z E30464) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 630 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 39 |
---|---|
Materiał | stal (1.0718 / 12L13); Powłoka Zn-Ni |
Podłączenie czujnika | M16 x 1,5 dla adaptera pierścienia progresywnego; uszczelka stożkowa:S8 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|