- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria do czujników procesowych
- Adapery montażowe do zastosowań przemysłowych
- E30461
Adapter wkręcany
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
Adapter wkręcany
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
- Umożliwia montaż progresywnych adapterów pierścieniowych na płaskich powierzchniach
- Pozwala na orientację czujnika
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
- Odporna na korozję powłoka Zn-Ni
{{ifmVariantName}}
Aplikacja | |
---|---|
Aplikacja | zastosowania w hydraulice olejowej |
Montaż | do montażu na równej powierzchni; (do instalacji z E30464) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 630 |
Testy / dopuszczenia | |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC | Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013. |
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne | |
Waga [g] | 36 |
Materiał | stal (1.0718 / 12L13); Powłoka Zn-Ni |
Podłączenie czujnika | M16 x 1,5 dla adaptera pierścienia progresywnego; uszczelka stożkowa:S8 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 1/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E30461-00 — 16.04.2019 —
![]() |