Napięcie znamionowe DC [V] | 9...27 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 500 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 151 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20 |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 1 m, PUR | |
Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM |