Wykonanie | do czujników temperatury TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 |
Długość sondy L [mm] | 126,5 |
---|
Waga [g] | 180,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający Ø 8,2 mm |
Przyłącze procesowe | Ø 35 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,6 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|