Wykonanie | z otworem do detekcji wycieków |
---|---|
Temperatura medium [°C] | < 250 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 32,35 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 5...20 |
Podłączenie czujnika | M12 x 1,5 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 19 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|