Aplikacja | strefy sterylne |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Zalecane medium | Media lepkie i zawiesiny |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Brak strefy martwej | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...150 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 102,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); pierścień zaciskowy: PEEK |
Moment dokręcający [Nm] | < 10 |
Podłączenie czujnika | Ø 6 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,8 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|