Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 800 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 44,2 |
---|---|
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: FKM |
Podłączenie czujnika | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny DIN EN ISO 1179-2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|