Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 758,2 |
---|---|
Materiał | stal (1.0345) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Ciśnienie pracy
|
|
---|
temperatura medium przed syfonem °C | temperatura medium po syfonie °C |
85 | 35 |
150 | 50 |