You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. O-ringi i uszczelki
  5. E30124

Uszczelka

E30124

PEEK SEAL

Uszczelka

E30124

PEEK SEAL

  • Do niezawodnego uszczelniania zbiorników, pojemników i rur
  • Do stosowania w połączeniu z czujnikami procesowymi
  • Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Aplikacja
Wykonanie dla adaptera Aseptoflex Vario
Dane mechaniczne
Waga [g] 4,5
Średnica wewnętrzna [mm] 25,9
Średnica zewnętrzna [mm] 29
Materiał PEEK zgodny z FDA
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.