Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 800 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 45 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4401 / 316); FKM |
Podłączenie czujnika | G 1/4 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane SAE 7/16" - 20 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|