You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe do kamer mobilnych
  5. E2M260

Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

E2M260

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE

Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

E2M260

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 12 DC; (±1,5V)
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 58,5
Materiał mocowanie: ABS
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M16; kodowanie: A