Rozdzielczość obrazu [px] | 680 x 480 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 770 |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Rozdzielczość obrazu [px] | 680 x 480 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...125 |
Wilgotność przechowywania [%] | < 75; (wilgotność względna) |
Trwałość [MON] | 24 |
Ochrona | IP 67; (ISO 20653) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 1569,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4401 / 316) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 4 x M16; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M16; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M16; kodowanie: A |