Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Klasa ochrony | III |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 54 |
EMC |
|
---|
Materiał | PUR |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu; 4 x 0,25 mm² |