Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Konstrukcja odporna na zginanie do zastosowań w robotyce; Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OO50; OCF |
---|
Zasieg [mm] | 10 |
---|
Zasieg [mm] | 30 |
---|
Zasieg [mm] | 180 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 30,6 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 23 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 5 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 4 x 0,25 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|