Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OO50; OCF |
---|
Zasieg [mm] | 70 |
---|
Zasieg [mm] | 150 |
---|
Zasieg [mm] | 530 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 45,2 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Wysokość głowicy [mm] | 3 |
Szerokość głowicy [mm] | 11 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Wymiary sondy [mm] | 3 x 11 x 15 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 2 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|